문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RL1011-181-R

Eaton RL1011 inductor, 181 uH, 0.959 A Irms, 1.11 A ISAT, 330 mΩ resistance, THT mounting, Ferrite, 2-pins, 800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton RL1011 inductor
Catalog Number
RL1011-181-R
UPC
051712497848
Product Length/Depth
9.5 mm
Product Height
10.5 mm
Product Width
9.5 mm
Product Weight
2.5 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
THT
IRMS
0.959 A
ISAT
1.11 A
Package Quantity
800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
330 mΩ
Series
RL1011

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us