지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RS20FWH
모델 코드: LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on

Eaton Bussmann series Low voltage british standard fuse holder, 20 A, 660-690 V a.c., Screw-on, Single-pole, Red Spot, White

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RS20FWH
Model Code
LV fuse holder, 20A,660-690V AC,Screw-on
UPC
051712418812
EAN
5027590506779
Product Length/Depth
112 mm
Product Height
84 mm
Product Width
38 mm
Product Weight
225.6 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
660-690 V a.c.
Voltage rating at DC
460 V d.c.
Fuse type
NITD
NIT
Accessories
RS20LOCK, RS20RED
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected, flush mounted
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
690 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Red Spot

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.