지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RSFB2012
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 12-way RS200, fully shrouded, fuse-links TF DD M09-660

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2012
Model Code
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 12 WAY
UPC
051712419178
EAN
5996516025420
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
1809 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Special features
Twelve-way
Application
general industrial applications

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.