지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RSL63P
모델 코드: 1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Fuse accessory, Fuse-holder, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 750 V, 1P, BS, rear stud connected, bolt-in fuse-links TSC TAC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSL63P
Model Code
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE
UPC
051712419307
EAN
5996516025543
Product Length/Depth
162 mm
Product Height
157 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
619 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Connection type
Connector M8
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse Accessory
Application
general industrial applications

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.