지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RSMP1

Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate, 4-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1/2" trade size

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RSM/RSS conduit hub plate
Catalog Number
RSMP1
UPC
782274596303
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.98 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
4-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1/2"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.