지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RSP4

Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate, 8-1/2" x 4", Feraloy iron alloy, 1 hub, 1-1/4" trade size

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RS/RSM conduit hub plate
Catalog Number
RSP4
UPC
782274597607
Product Length/Depth
8 in
Product Height
3.5 in
Product Width
1 in
Product Weight
4.55 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
3

Product specifications

Enclosure size
8-1/2" x 4"
Number of hubs
1
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.