지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RST20HWH

Eaton Bussmann series Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, front connected, white

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RST20HWH
EAN
5027590507103
Product Length/Depth
27.1 mm
Product Height
54.1 mm
Product Width
79.1 mm
Product Weight
136 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
CSA

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Color
White
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.