문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

RT2SSEO400WLS1HIP

Eaton RoundTech Medium Surface Safety eFocus WLS 400 lm MNM 1H IP65

일반 규범

Product Name
Eaton RoundTech MSSEO surface emergency luminaire
Catalog Number
RT2SSEO400WLS1HIP
EAN
3660191822286
Product Length/Depth
138 mm
Product Height
48 mm
Product Width
138 mm
Product Weight
0.3 kg
Certifications
CE

제품 사양

Battery quality
Lithium-ion
Protection class
II
Degree of protection
IP65
Lamp type
LED not exchangeable
With light source
Yes
Lamp holder
None
Monitoring equipment
Safety module for monitoring (central feeded system)
Power supply system
Peripheral (individual battery)
Voltage type
AC
Power factor
0.61
With remote switch connection
No
Energy efficiency class
A
Conductor cross section
2.5
Connection type
Plug-in connection
Max. system power
1.1 W
Type of control gear
LED operating device current-controlled
Type of wiring
Suitable for through wiring
Nominal voltage AC - max
230 V
Nominal voltage AC - min
230 V
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Min
5 °C
Rated ambient temp acc. IEC62722-2-1 - Max
45 °C
Nominal operation time - min
1 hour
Nominal operation time - max
1 hour
Suitable for standby switching
No
Suitable for continuous circuit
No
RAL-Number (Similar) Housing
9003
Mounting Method
Ceiling surface mounting
Material housing
Plastic
Color housing
White
Material cover
Without cover
Labelling type
Other
Pictogram included
No
Number Of Poles (Numeric)
3
Outer diameter
110 mm
Impact strength
IK04
Rated Luminous Flux Acc. IEC 62722-2-1
400 lm
Color temperature - max
5700 K
Color temperature - min
5700 K
Light distributor
Focal lens
Function
Escape route lighting
Luminaire With Limited Surface Temperature, Sign D
No
Luminous flux in standby mode
60 lm
Number of lighting heads
1
Product branding
Eaton
With remote control
No
Constant light output (CLO)
No
Exchangeable control gear
No
Emergency function monitoring system
Automatic self test
Emergency power supply system
Peripheral (individual battery)
Power consumption in emergency mode
1.1 W
Type of lithium-ion battery
Lithium iron phosphate (LiFePO4)
With heating element for battery
No
Connectable conductor cross section - min
0.5 mm²
Luminous flux in emergency mode
400 lm
Connectable conductor cross section - max
2.5 mm²

제품 사양 내보내기

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

제품 인증

16~17자리 일련 번호를 입력하세요
입력하신 일련번호에는 특수 문자가 포함되어서는 안 됩니다. 입력하신 일련 번호가 올바르지 않습니다. 16자리 또는 17자리여야 합니다. 입력하신 일련 번호를 찾을 수 없습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 일련 번호가 제품과 일치하지 않습니다. 제품의 일련 번호를 확인하고 다시 시도해 주세요. 클릭 여기 입력한 일련 번호의 제품 페이지로 이동하려면 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
일련 번호
재설정 일련 번호는 이튼에 의심스러운 제품으로 알려져 있습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 해당 일련 번호는 이튼에서 인식할 수 없으며 유효하지 않습니다. 이 양식을 사용해 주세요 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 코드 6자리를 입력하세요
입력하신 제품은 의심스러운 제품입니다! 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 입력하신 인증 코드가 이 일련 번호의 기록과 일치하지 않습니다. 다시 시도하거나 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 유효하지 않습니다. 길이가 6자여야 합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면 인증 코드가 필요합니다 이 문제 보고 추가 지원이 필요하시면
인증 전에 보안문자 확인을 완료해 주십시오.
x
문제 보고
전체 이름을 입력해 주세요.
x
감사합니다. 문제가 접수되었습니다. 제품 팀에서 곧 연락드리겠습니다.