지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SC100H
모델 코드: 100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 100 A, AC 550 V, BS88, 1P, BS, front connected, black, fuse-link OSD, BS88-2

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC100H
Model Code
100A, AC 550V, BS88, 1P, BS Fuse-holder
UPC
051712419352
EAN
5027590508506
Product Length/Depth
156 mm
Product Height
115 mm
Product Width
197 mm
Product Weight
335.9 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
100 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
OSD
Accessories
OSC-LINK
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.