지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SC20BH
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, busbar/front connected, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20BH
Model Code
SAFECLIP 20A BUSBAR/FRONT CONNECTED
UPC
051712419383
EAN
5027590508520
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
59 mm
Product Width
71 mm
Product Weight
132 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
SSD
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Busbar/front connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.