지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SC20HWH
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, front connected, white, fuse-link SSD, BS88-2

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20HWH
Model Code
SAFECLIP 20A FRONT CONNECTED WHITE
UPC
051712419413
EAN
5027590508759
Product Length/Depth
71 mm
Product Height
47 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
93.8 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
SSD
Accessories
SSC-LINK, DIN-20-32
Color
White
Bus-mounting type
No
Connection
Front Connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.