지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SC20P
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK

Fuse accessory, Fuse-holder, low voltage, 20 A, AC 550 V, BS88/E1, 1P, BS, back stud connected, black, fuse-link SSD, BS88-2, Optional accessories copper links, padlockable inserts and adaptor carriers

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
SC20P
Model Code
SAFECLIP 20A BACK STUD CONNECTED BLACK
UPC
051712419420
EAN
5027590508810
Product Length/Depth
87 mm
Product Height
71 mm
Product Width
25 mm
Product Weight
96.7 g
Compliances
Contact factory

제품 사양

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Fitted with:
Two back studs
Voltage rating at AC
550 V a.c.
Fuse type
SSD
Color
Black
Bus-mounting type
No
Connection
Back stud connected
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications
Model
Safeclip

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.