문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SD12-471-R

Eaton SD inductor, 462.3 uH, 0.167 A Irms, 0.126 A ISAT, 10400 mΩ resistance, SMT mounting, Ferrite, 2-pins, 3800 qty.

일반 규범

Product Name
Eaton SD12 inductor
Catalog Number
SD12-471-R
UPC
051712892230
EAN
5027590005067
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
1.2 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.111 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.167 A
ISAT
0.126 A
Package Quantity
3800
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 125 °C
Resistance
8950 mΩ
Series
SD

제품 사양 내보내기

제품 관련 지원이 필요하십니까?

이튼의 지원

Technical support

Contact us