문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SDCH1V5020-470M-R

Eaton Semi-Shielded IND, IND, SDCH1V5020, 47.0nH, 0.82A, 2 PADS, SMT

일반 규범

Product Name
Eaton SDCH semi-shielded power inductor
Catalog Number
SDCH1V5020-470M-R
UPC
051712818797
Product Length/Depth
5.2 mm
Product Height
2 mm
Product Width
5.2 mm
Product Weight
0.188 g
Compliances
RoHS Compliant

제품 사양

Type
Semi-shielded power inductor
IRMS
0.75 A
ISAT
0.82 A
Temperature rating
-40 to 125 °C
Inductance
47 μH
Inductance - tolerance
±20 %
Resistance - max
610 mΩ

제품 사양 내보내기