지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SFPCD01
1 P FUSE BASE COVER D01

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 16 A, AC 400 V, D01, 1P, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPCD01
Model Code
1 P FUSE BASE COVER D01
EAN
5027590510868
Product Length/Depth
72 mm
Product Height
22 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
6.1 g
Compliances
CE

제품 사양

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D01
Type
Fuse accessory

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.