지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SFPRD27
1 P FUSE BASE COV DII/E27

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base
Catalog Number
SFPRD27
Model Code
1 P FUSE BASE COV DII/E27
EAN
5027590510882
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
24 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
10.2 g
Compliances
CE

제품 사양

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DII
Type
Fuse accessory
Application
E27

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.