지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SFPRD33
1 POLE FUSE BASE COVER

Eaton Bussmann series low voltage D0 single pole fuse base, LV, 63 A, AC 500 V, D3, 1P, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 fuse
Catalog Number
SFPRD33
Model Code
1 POLE FUSE BASE COVER
EAN
5027590510899
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
21 mm
Product Width
49 mm
Product Weight
10.53333333 g
Compliances
CE

제품 사양

Number of poles
Single-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
DIII
Type
Fuse accessory
Application
E33

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.