문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SP4Z-A/B

Eaton SAFEPATH accessory, audio splitter, green

일반 규범

Product Name
Eaton SAFEPATH accessory
Catalog Number
SP4Z-A/B
UPC
786697099007
Product Length/Depth
1.2 in
Product Height
4 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.556 lb
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC 60529
CSFM
FM
NEMA 4X
NFPA 72 2016
UL 50 13th edition- October 2020
UL 50E 3rd edition- October 2020
UL464 11th edition: CAN/ULC S525 5th edition- May 2023
UL1480 7th edition: CAN/ULC S541 5th edition- May 2023
UL1638 6th edition: CAN/ULC S526 5th edition- April 2023
NEMA 3R

제품 사양

Type
audio splitter

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.