지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SSD2
2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 240 V, V88/E1, 12 x 47 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
SSD2
Model Code
2A 240V AC INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712841269
EAN
5027590511766
Product Length/Depth
47 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
11.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269-2

Electrical rating

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
33 kA
Interrupt rating
33 kAIC
Rated switching capacity
33 kA
Voltage rating
240 V
Voltage type
AC

Physical details

Color
None
Fuse type
SSD

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.