지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

STL8

Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant, Effective and stable from -20°F to +300°F, 8 oz can

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STL thread lubricant
Catalog Number
STL8
UPC
782274614250
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.5 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.59 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
8 oz can
Special features
Effective and stable from -20°F to +300°F

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.