문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

STW-ALB

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, wall, white, ALERT, blue lens, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STW-ALB
UPC
786697298622
Product Length/Depth
2.2 in
Product Height
5.24 in
Product Width
4.56 in
Product Weight
0.5 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Compliance and standards
ULC
UL
Mounting Method
Wall
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Blue
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.057/0.070/ 0.085/0.135/0.163/0.182/0.205/0.253
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
19 cd
30 cd
75 cd
95 cd
110 cd
135 cd
185 cd
Voltage
24 V
12 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.