문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*
중단됨

STWC-AL

Eaton Wheelock Exceder strobe, xenon, ceiling, white, ALERT, clear lens, indoor

일반 규범

Product Name
Eaton Wheelock Exceder strobe
Catalog Number
STWC-AL
UPC
786697233524
Product Length/Depth
2.65 in
Product Height
6.65 in
Product Width
6.65 in
Product Weight
0.598 lb
Compliances
Not Applicable

제품 사양

Compliance and standards
RoHS
CSFM
UL
FM
ULC
Mounting Method
Ceiling
Housing color
White
Housing material
Plastic
Lens color
Clear
Lens material
Lexan
Lamp type
Xenon
Current draw (DC)
0.061/0.085/ 0.103/ 0.135 /0.163 /0.182/0.205 /0.253
Lettering
ALERT
Operating Temperature
32°F to 120°F (0°C to 49°C)
Indoor/outdoor
Indoor
Candela settings
15 cd
30 cd
60 cd
75 cd
95 cd
115 cd
150 cd
177 cd
Voltage
24 V
12 V

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.