지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

SW14

Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch, 20A, Two-pole, Factory sealed, Cutler-Hammer switch

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EDS replacement switch
Catalog Number
SW14
UPC
782274953267
Product Length/Depth
5.3 in
Product Height
6.6 in
Product Width
4.6 in
Product Weight
1.27 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Number of poles
Two-pole
Amperage Rating
20A
Special features
Factory sealed
Type
Cutler-Hammer switch

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.