지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

T100M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 1"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T100M
UPC
782274756257
Product Length/Depth
7.05 in
Product Height
2.65 in
Product Width
1.8 in
Product Weight
1.96 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Shape
T
Trade size
1"
Material
Malleable iron

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.