지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TAC4
4A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE

Fuse-link, high speed, 4 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC4
Model Code
4A 1200V AC 660VDC INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712392785
EAN
5027590512862
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105 g
Certifications
BS 2692-1

제품 사양

Amperage Rating
4 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.