지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TCC12

Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling, Rigid/IMC, Ductile iron, Concrete tight, 5"

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TCC split conduit coupling
Catalog Number
TCC12
UPC
784564923042
Product Length/Depth
7.2 in
Product Height
4.5 in
Product Width
9.3 in
Product Weight
9.44 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Split
Material
Ductile iron
Trade size
5"
Special features
Concrete tight

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.