지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TCP32A
32A,AC 660V,DC 460V ,23 x 109 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 32A, AC 660 V, DC 460 V, V88/A4, 23 x 109 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TCP32A
Model Code
32A,AC 660V,DC 460V ,23 x 109 mm LV Fuse
UPC
051712485142
EAN
5027590513425
Product Length/Depth
109 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
83.6 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
32 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
690 Vac, 460 Vdc
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TCP

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.