지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TFC100
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 100A, AC 1500 V, DC 660 V, 40 x 192 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TFC100
Model Code
100A 1500V AC 660V DC BS88 FUSE
UPC
051712485227
EAN
5996516026373
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
47 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
499 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
BS

Electrical rating

Amperage Rating
100 A
Breaking capacity
63 kA
Interrupt rating
63 kAIC
Rated switching capacity
63 kA
Voltage rating
1500 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TFC

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.