지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TFD33
FUSE-BASE D2 E27 3POL

Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base, 500V, 63A, Fuse accessory, Three-pole, Screw mounting, Porcelain

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 three-pole fuse base
Catalog Number
TFD33
Model Code
FUSE-BASE D2 E27 3POL
UPC
051712831185
EAN
5027590513821
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
27 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
508 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
IEC/EN 60269-3
VDE 0636

제품 사양

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Three-pole fuse base
Fuse size
DIII
Construction size
DIII
Suitable for
DIII
Material
Porcelain
Mounting method
Screw
Voltage rating
500 V
Fuse base model
E33, DIII
Type
Fuse accessory
Application
For domestic and general industrial applications
Model
Fitted screw

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.