지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TFPCD02
3 P FUSE BASE COVER D02

Fuse-base cover, LV, 63 A, AC 400 V, D02, 3P, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD02
Model Code
3 P FUSE BASE COVER D02
EAN
5027590513968
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
22 mm
Product Width
72 mm
Product Weight
15.57142857 g
Compliances
CE

제품 사양

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D02
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD27 TFD27

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.