지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TFPCD27
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V

Fuse-base cover, LV, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage D0 special holder
Catalog Number
TFPCD27
Model Code
3 P FUSE BASE COV DII/E27 25A 500V
EAN
5027590513975
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
22 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
40.66666667 g
Compliances
CE

제품 사양

Number of poles
Three-pole
Type of accessory
Base unit cover
Construction size
D02
Type
Fuse accessory
Application
fuse-bases TFRD27 TFD27

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.