지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TI2000

Eaton Bussmann series high speed trip indicator, 2000V, 100 kAIC, With Indicator, Parallel

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series high speed trip indicator
Catalog Number
TI2000
UPC
051712841375
EAN
5027590024709
Product Length/Depth
14.2 mm
Product Height
1.3 mm
Product Width
1.3 mm
Product Weight
12 g
Compliances
RoHS Compliant
Certifications
Not Applicable

제품 사양

Interrupt rating
100 kAIC
Fuse indicator
With Indicator
Fuse shape
Cylindrical
Mounting method
Parallel
Voltage rating
2000 V
Pre arc (I2T)
23
Size
6.4 x 148 mm
Application
EC- and MC- trip indicator kits

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.