지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TIA2
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 2A, AC 690 V, DC 460 V, V88/A2, 22 x 86 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TIA2
Model Code
2A 690V AC / 460V DC gG INDUSTRIAL FUSE
UPC
051712484909
EAN
5027590514194
Product Length/Depth
84.5 mm
Product Height
21 mm
Product Width
21 mm
Product Weight
47.75 g
Compliances
Not Applicable
Certifications
IEC Rated

Electrical rating

Amperage Rating
2 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
690 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TIA

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.