지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TM400
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 400A, AC 660 V, DC 460 V, V88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TM400
Model Code
400A,AC 660 V,DC 460 V,60x211 mm LV Fuse
UPC
051712485289
EAN
5996516026588
Product Length/Depth
212 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
787 g
Certifications
Not Applicable

Electrical rating

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TM

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.