지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TMF355
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse, 355A, AC 660 V, DC 460 V, V88/B4, 60 x 137 mm, gL/gG

일반 규범

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Catalog Number
TMF355
Model Code
355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE
EAN
5996516026601
Product Length/Depth
137 mm
Product Height
60 mm
Product Width
60 mm
Product Weight
664 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
BS88
IEC 60269
EAC

Electrical rating

Amperage Rating
355 A
Breaking capacity
80 kA
Interrupt rating
80 kAIC
Rated switching capacity
80 kA
Voltage rating
660 V
Voltage type
AC/DC

Physical details

Color
None
Fuse type
TMF

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.