지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP16201

Eaton Crouse-Hinds series Ceiling Box, 3-1/2", Snap, NM clamps, 2-7/8", PVC, 4, Ground plate, 15.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ceiling box
Catalog Number
TP16201
UPC
786189162011
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
2.88 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
0.29 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
PVC
Box size
3-1/2"
Depth
2-7/8"
Bracket/bar hanger
Snap
Capacity
15 cubic in
Number of cable pryouts
4
Conduit/cable
NM clamps
Special features
Ground plate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.