지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP163

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Hold-Tite, 2, NM clamps, 2-1/2", Steel, Ears, Gangable, 12.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP163
UPC
786189101638
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.5 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Type
Gangable
Capacity
12.5 cubic in
Conduit/cable
NM clamps
Bracket style
Hold-Tite
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel
Special features
Ears

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.