지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP525PFRED

Eaton Crouse-Hinds series square outlet box, (2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO bottom, 4-11/16" box, Red, Welded, 2-1/8" depth, (6) 1/2" + 3/4" EKO end, Steel, (6) 1/2" + 3/4" EKO side, Ground screw with pigtail lead, 44.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP525PFRED
UPC
662279176154
Product Length/Depth
2.25 in
Product Height
4 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.26 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4-11/16"
Capacity
44.0 cubic inch capacity
Depth
2-1/8"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Welded
Side knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO
Bottom Knockouts
(2) 1/2", (2) 1/2" + 3/4" EKO
End Knockouts
(6) 1/2" + 3/4" EKO
Color
Red
Material
Steel
Special features
Includes ground screw with pigtail lead

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.