지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP591

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", F, set 1/4", 1-1/2", Steel, (5) 1/2", 10.3 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP591
UPC
786189105919
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.5 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.51 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-1/2"
Capacity
10.3 cubic in
Bracket style
F, Set 1/4"
Side knockouts
(5) 1/2 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.