지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP604PF

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 2-1/8", Steel, (8) 1/2", Includes ground screw with pigtail lead, 14.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP604PF
UPC
662279003917
Product Length/Depth
4 in
Product Height
2.1 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.56 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/8"
Capacity
14.5 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel
Special features
Includes ground screw with pigtail lead

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.