지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP624

Eaton Crouse-Hinds series Octagon Hung Ceiling Box, 4", 3-1/2", Steel, 1/2" and 3/4" double row, 43.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series octagon hung ceiling box
Catalog Number
TP624
UPC
786189106244
Product Length/Depth
4 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4 in
Product Weight
1.19 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Box size
4"
Depth
3-1/2"
Side knockouts
1/2 in and 3/4 in double row
Capacity
43 cubic in

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.