지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP630

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (6) 1/2", (4) 3/4", 1-5/8", (1) 1/2", (1) 3/4", Steel, Three-gang, (3) 1/2", (2) 3/4", 58.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP630
UPC
786189106305
Product Length/Depth
8.63 in
Product Height
1.63 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.58 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-5/8"
Number of gangs
Three-gang
Capacity
58 cubic in
End Knockouts
(1) 1/2 in, (1) 3/4 in
Side knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Bottom Knockouts
(6) 1/2 in, (4) 3/4 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.