지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP632

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (6) 1/2" and 3/4" concentric, VP, Conduit (no clamps), 2-1/2", (2) 1/2" and 3/4" concentric, Steel, Three-gang, (3) 1/2" and 3/4" concentric, Non-gangable, 46.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP632
UPC
786189106329
Product Length/Depth
5.56 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
1.43 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Type
Non-gangable
Number of gangs
Three-gang
Capacity
46.5 cubic in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Bracket style
VP
End Knockouts
(2) 1/2 in and 3/4 in concentric
Side knockouts
(3) 1/2 in and 3/4 in concentric
Bottom Knockouts
(6) 1/2 in and 3/4 in concentric
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.