지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP633

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box, (8) 1/2" and 3/4" concentric, VP, Conduit (no clamps), 2-1/2", (2) 1/2" and 3/4" concentric, Steel, Four-gang, (4) 1/2" and 3/4" concentric, Non-gangable, 62.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box
Catalog Number
TP633
UPC
786189106336
Product Length/Depth
7.38 in
Product Height
2.5 in
Product Width
3.75 in
Product Weight
1.69 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-1/2"
Type
Non-gangable
Number of gangs
Four-gang
Capacity
62 cubic in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Bracket style
VP
End Knockouts
(2) 1/2 in and 3/4 in concentric
Side knockouts
(4) 1/2 in and 3/4 in concentric
Bottom Knockouts
(8) 1/2 in and 3/4 in concentric
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.