지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP647

Eaton Crouse-Hinds series Utility Box, (3) 1/2", 1-1/4", Steel, (8) 1/2", 8.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series utility box
Catalog Number
TP647
UPC
786189106473
Product Length/Depth
4 in
Product Height
1.25 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
1-1/4"
Capacity
8.5 cubic in
Side knockouts
(8) 1/2 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.