지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP651

Eaton Crouse-Hinds series Old Work Clip, Steel, Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series old work clip
Catalog Number
TP651
UPC
786189106510
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.04 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Type
Clips lock old work steel switch boxes tightly to wall

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.