지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP653

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Cover, Raised surface, Steel, Three-gang, 13.5 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box cover
Catalog Number
TP653
UPC
786189106534
Product Length/Depth
8.81 in
Product Height
0.81 in
Product Width
4.5 in
Product Weight
0.6 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Three-gang
Capacity
13.5 cubic in
Configuration
Raised surface
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.