지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP659

Eaton Crouse-Hinds series Stud Safety Plate, Steel, 2" x 3-1/8" steel plate

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series stud safety plate
Catalog Number
TP659
UPC
786189106596
Product Length/Depth
3.13 in
Product Height
0.06 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.11 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Type
2" x 3-1/8" steel plate

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.