지식 검색
문서 다운로드 () / 20

TP670

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", S, set 5/8", 2, AC/MC clamps, 2-3/4", 2-cable, Steel, (1) 1/2", Gangable, 14.0 cubic inch capacity

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP670
UPC
786189106701
Product Length/Depth
2 in
Product Height
3 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
0.71 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-3/4"
Type
Gangable
Capacity
14 cubic in
Conduit/cable
AC/MC clamps
Bracket style
S, Set 5/8"
End Knockouts
2-cable
Side knockouts
(1) 1/2 in
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Cable knockouts
2
Material
Steel

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.