지식 검색
문서 다운로드 () / 20
당신의 필요한 일, 이튼이 합니다*

TP7012

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box, 18.0 cu in, Bronze, 2" deep, Die cast aluminum, Single-gang, (3) 1/2" outlet holes, Rectangular, with lugs

일반 규범

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof outlet box
Catalog Number
TP7012
UPC
786189070125
Product Length/Depth
4.56 in
Product Height
2 in
Product Width
2.88 in
Product Weight
0.558 lb
Certifications
UL Listed
CSA C22.2 No. 18

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Depth
2"
Type
Rectangular, with lugs
Outlet holes
(3) 1/2 in
Capacity
18 cubic in
Color
Bronze
Material
Die cast aluminum

제품 사양 내보내기

참고: ZIP 다운로드에 파일이 없는 경우 해당 파일 형식은 대량 다운로드에서 지원되지 않습니다.